Funciones
El modelo FLC-EM es un verificador de campo portátil para la comprobación de medidores de caudal magnético-inductivos. Los valores medidos del convertidor de señal se capturan y transmiten a través de una interfaz RS485. Se mide la corriente de excitación y los ajustes del convertidor de señal pueden almacenarse como referencia para posteriores pruebas o ajustes. El verificador de campo comprueba el funcionamiento del sensor, calibra la salida de 4 ... 20 mA y comprueba la entrada y la salida mediante una placa base especial.
Funcionamiento in situ
El modelo FLC-EM está alojado en un maletín de servicio inastillable, impermeable y resistente a los golpes. El verificador de campo se alimenta con alta tensión AC 110 ... 240 V y una batería recargable de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) en un circuito separado. Mediante la verificación del rendimiento del instrumento de medida, se pueden reducir los tiempos de inactividad y garantizar la alta precisión de las mediciones.
Componentes
La instrumentación del verificador de campo está protegida por una caja de servicio de plástico. Las conexiones para la corriente y el cableado se encuentran en una placa de aluminio dentro de la caja de servicio. Las conexiones para una placa base electrónica y un ordenador portátil, la batería, el concentrador USB, así como los cables necesarios también están incorporados.