Precisión fiable para cada medición
Desde la conexión a la red eléctrica hasta el rack, WIKA da soporte a toda la cadena de valor con soluciones de medición precisas para la refrigeración, el suministro eléctrico y la infraestructura física. Estos proporcionan los datos necesarios para obtener información, gestionar la complejidad, mejorar la eficiencia energética y mantener el tiempo de actividad.
Diseñadas para entornos de alta densidad y funcionamiento ininterrumpido, las soluciones de WIKA convierten los datos de medición en una ventaja operativa.
Cómo garantizar el máximo tiempo de actividad en los data centers modernos
En un mundo en el que la fiabilidad se mide en «cinco nueves», cada minuto de inactividad conlleva costes reales para los ingresos, la reputación y los servicios digitales de los que dependen las economías y las sociedades. La inteligencia artificial y el crecimiento exponencial de los datos están impulsando una rápida expansión de los data centers, al tiempo que hacen que garantizar la fiabilidad de las operaciones resulte más complicado que nunca. En esta infraestructura crítica, la disponibilidad lo es todo.
Como líder mundial en tecnología de medición, WIKA es consciente del valor que tienen los datos precisos para mantener la estabilidad operativa. Más que un simple proveedor, WIKA es un socio de confianza que ofrece soluciones para data centers diseñadas para garantizar un tiempo de actividad del 99,999 % y respaldar su ventaja competitiva a largo plazo.
Campos de aplicación
Sistemas de refrigeración para data centers
Descubre las ventajas de las soluciones de WIKA para data centers
Más información sobre los servicios de valor añadido
¿Cómo está cambiando la IA los requisitos de infraestructura de los data centers?
Las cargas de trabajo de IA en los data centers plantean exigencias sin precedentes en materia de energía, refrigeración e infraestructura. A medida que aumenta la densidad de cálculo, los operadores deben adaptar sus instalaciones para ofrecer un mayor rendimiento, sin dejar de garantizar la eficiencia y la disponibilidad. WIKA apoya las operaciones de las instalaciones con soluciones para la detección de fugas, sistemas de extinción de incendios, almacenamiento de combustible y monitorización medioambiental de espacios no ocupados.
¿Por qué la eficiencia energética se está convirtiendo en una prioridad estratégica para los data centers?
La eficiencia energética en los data centers se está convirtiendo en un factor fundamental debido al aumento de los costes energéticos y a la disponibilidad limitada de energía. La mejora de la eficiencia reduce los gastos de explotación, disminuye el PUE (eficiencia en el uso de la energía) y contribuye a los objetivos de sostenibilidad. Las soluciones de monitorización basadas en datos permiten a los operadores optimizar el rendimiento del sistema, reducir las pérdidas de energía y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.
¿Cuáles son los principales retos que plantea el aumento de la densidad de cálculo?
El aumento de la densidad de cálculo en los data centers conlleva una mayor generación de calor, una mayor demanda de energía y unos requisitos de refrigeración más complejos. Gestionar estos factores sin dejar de garantizar el tiempo de actividad y la estabilidad operativa supone un reto fundamental. Los operadores deben adoptar tecnologías de refrigeración avanzadas y sistemas de supervisión precisos para garantizar un funcionamiento fiable y eficiente.
¿Qué papel desempeñará la refrigeración líquida en los futuros data centers?
La refrigeración líquida se está convirtiendo en una tecnología clave para los data centers modernos, especialmente para la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento (HPC) y las cargas de trabajo de alta densidad. Permite una disipación del calor más eficiente en comparación con la refrigeración por aire tradicional y permite alcanzar mayores densidades de rack. A medida que aumenta la demanda de energía, las soluciones de refrigeración líquida contribuyen a mejorar la eficiencia energética y el rendimiento general del sistema.
¿Cómo se puede mejorar el tiempo de actividad en los data centers?
Con un objetivo de disponibilidad del 99,999 %, los operadores necesitan una visibilidad total de los sistemas de refrigeración, suministro eléctrico e infraestructura. Unos datos precisos y fiables constituyen la base para una toma de decisiones fundamentada, un mantenimiento proactivo y unas operaciones estables. Las soluciones de WIKA permiten medir con precisión y en tiempo real los parámetros operativos críticos. Esto permite detectar a tiempo las anomalías y facilita la adopción de medidas proactivas antes de que los problemas afecten al rendimiento, lo que contribuye a mantener la fiabilidad de las operaciones.
¿Cómo pueden prepararse los data centers para hacer frente al aumento de la demanda de energía?
El aumento de la demanda energética en los centros de datos requiere una combinación de mayor eficiencia energética, optimización de las infraestructuras y sistemas avanzados de monitorización. Los operadores deben reducir el PUE, optimizar la distribución de la energía e implementar tecnologías que permitan alcanzar mayores densidades de potencia. El análisis de datos en tiempo real ayuda a identificar ineficiencias y garantiza un funcionamiento estable y fiable ante una carga cada vez mayor.
¿Cómo está cambiando la digitalización el funcionamiento de los data centers?
La digitalización está transformando el funcionamiento de los data centers al permitir la supervisión en tiempo real, el acceso remoto y la toma de decisiones basada en datos. Los operadores pueden pasar de estrategias de mantenimiento reactivo a estrategias de mantenimiento predictivo, mejorando así la fiabilidad y la eficiencia. Una mayor transparencia en los sistemas de infraestructura ayuda a gestionar la complejidad y a optimizar el rendimiento.
¿Qué determinará el éxito de las operaciones de los data centers en el futuro?
El éxito de las operaciones de un data center vendrá determinado por la capacidad de equilibrar el tiempo de actividad, la eficiencia energética, la escalabilidad y la sostenibilidad. A medida que las infraestructuras se vuelven más complejas, los operadores deben basarse en datos precisos, sistemas de supervisión avanzados y un diseño eficiente de los sistemas. La integración de tecnologías inteligentes será fundamental para garantizar un rendimiento fiable y preparado para el futuro.
¿Quieres saber más sobre la gama de productos de WIKA para data centers?
Rellena el formulario y nuestros expertos se pondrán en contacto contigo para ofrecerte información y asistencia personalizadas.