Sea en el laboratorio, taller o in situ, la serie CTM9350 de calibradores de temperatura multifunción puede satisfacer cualquier requisito de calibración. Todos los instrumentos pueden equiparse, con un instrumento de medición integrado. Esto permite la medición de resistencias, tensiones termoeléctricas y también señales de corriente (de termómetros con un transmisor de 0/4 ... 20 mA) y su visualización directa en la unidad seleccionada.
La utilización de un bloque de calibración o de un microbaño de calibración para calibrar de termómetros de superficie o termómetros que miden sin contacto produce resultados no realistas y alterados. En estos casos, debe utilizarse el calibrador multifunción modelo CTM9350-165.
Este calibrador multifuncional de temperatura no sólo cubre las funciones convencionales en una gama de -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F] sino puede utilizarse también como calibrador de la temperatura de superficie y cuerpo negro de radiación infrarroja con insertos especiales. ¡Cuatro instrumentos por el precio de uno!
Se maneja a través de una gran pantalla táctil en color. Las tareas de prueba pueden crearse y automatizarse a través de la interfaz de usuario, lo que ahorra mucho tiempo al usuario. El manejo es intuitivo y rápido.