Generador de presión diferencial
Versión de alta precisión
Aplicaciones
Calibración de presión
Monitorización de presión de alta precisión
Medición de presión en aplicaciones críticas
Aeroespacial
Características
Rango de presión estática: 0 ... 340 mbar a 0 ... 17 bar [0 ... 5 a 0 ... 250 psi]
Rango diferencial: ±12,5 mbar a -1 ... 100 bar [±0,18 a -15 ... 1.500 psi]
Precisión de hasta 0,008 % IS-33 o 0,01 % FS
Compensación de temperatura: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
Comunicación USB, RS-232 o RS-485
Descripción
Resumen
El transductor de presión diferencial de alta precisión, modelo CPT8900, está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en mediciones de presión diferencial. Con una precisión estática de hasta el 0,008 % IS-33, una precisión diferencial del 0,03 % FS o superior y compensación de los efectos de la presión estática en todo el rango estático, el CPT8900 es único en términos de rendimiento y valor en el mercado de los transductores de presión diferencial de alta precisión.
Aplicaciones
El transductor de presión diferencial de alta precisión CPT8900 es ideal para instrumentos OEM que requieren un transductor de presión de alta precisión.
Ejemplos:
- Para calibradores de flujo, calibradores de humedad, controladores de presión
- Para la calibración de túneles de viento en el sector aeroespacial y para pruebas de sensores automotrices.
- En las industrias aeronáutica y espacial en general, la hidrología y la oceanografía
También para aplicaciones en las que se requiere una medición de presión diferencial de alta precisión y una estabilidad de calibración a largo plazo.
Funciones
El modelo CPT8900 cuenta con una interfaz USB, RS-232 o RS-485. La interfaz RS-485 ofrece capacidad multipunto con un cableado sencillo.
Este transductor se puede configurar con combinaciones de rangos de línea estática y rangos diferenciales. Con un intervalo de calibración de 365 días y una alta resolución de 8 dígitos significativos, el CPT8900 es lo suficientemente flexible como para utilizarse en una amplia gama de tareas.