Manejo fácil
El sistema de calibración modelo ACS-10 se utiliza para la comprobación totalmente automatizada de los instrumentos de medición de densidad y presión del gas SF6 mediante mediciones comparativas. Con este sistema de calibración pueden comprobarse de manera fácil y rápida la densidad del gas, así como instrumentos mecánicos y electrónicos basados en la medición de presión.
Comprobación de funcionamiento de acuerdo con la normativa sobre gases fluorados
En lo que respecta a la seguridad de la instalación, la protección de los bienes y la protección del medio ambiente, es conveniente realizar periódicamente comprobaciones del funcionamiento de los sistemas de detección de fugas. El artículo 5 del Reglamento de la UE sobre gases fluorados de efecto invernadero establece un control del sistema de detección de fugas al menos cada 6 años si se contiene más de 22 kg [48,5 lbs] de gas SF₆ y el sistema eléctrico se instaló después del 1/1/2017.
Recalibración rápida in situ
Todos los componentes necesarios para una recalibración totalmente automática están integrados en este maletín de calibración. La gran pantalla LCD permite configurar fácilmente los parámetros de la prueba, explica el proceso de la prueba paso a paso y permite gestionar y visualizar claramente los resultados históricos de la prueba.