El manómetro diferencial modelo A2G-90 con presostato es una combinación del manómetro diferencial modelo A2G-05 Eco y del presostato diferencial modelo A2G-40, que se han montado en una caja de plástico compacta.
La caja está fabricada en plástico (PC) y con todas las conexiones incorporadas. La tapa está conectada mediante tornillos. Todas las versiones corresponden al tipo de protección IP65 (conforme a IEC/EN 60529).
El A2G-90 es ideal siempre que se requiere una indicación analógica (por ejemplo, para el control local) y una salida de conmutación (por ejemplo, para la conexión directa a un controlador de nivel superior).