Versión
Según EN 837-3 y directrices de ventilación y climatización (VAC)
Diámetro nominal
110 mm
Clase de exactitud
±3 %
(±5 % con rango de indicación ≤ 0 ... 125 Pa)
Rangos de indicación
0 ... 50 Pa a 0 ... 12.500 Pa
-25 ... +25 Pa a -1.500 ... +1.500 Pa
otros rangos a consultar
Carga máxima
Carga estática: Valor final de escala
Carga dinámica: Valor final de escala
Seguridad sobrepresión
20 kPa
Presión máxima operativa (presión estática)
20 kPa
Temperatura admisible
Ambiente: -30 ... +80 °C
Medio: -16 ... +50 °C
Influencia de temperatura
En caso de desviación de la temperatura de referencia (+20 °C) en el sistema de medición: máximo ±0,5 %/10 K del valor final de escala
Protección de acceso
IP 54 según EN 60529 / lEC 529