Los manómetros de cápsula modelo 611.13 se basan en un sistema de medición por cápsula. Una mitad del elemento de la cápsula consiste en una caja de plástico y la otra mitad es de cobre-berilio (CuBe).
El principio de medición mediante cápsula es especialmente adecuado para presiones bajas. La flexión de la cápsula es proporcional a la presión y se transmite mediante una biela al mecanismo que acciona las agujas.
La construcción modular permite una gran variedad de aplicaciones individuales. El instrumento modelo 611.13 se utiliza con gran éxito, sobre todo en aplicaciones de ingeniería médica.
Los rangos de escala de 0 ... 60 mbar a 0 ... 1.000 mbar o 0 ... 24 inH2O a 0 ... 400 inH2O y los rangos de escala de vacío y +/- garantizan los rangos de medición necesarios para una gran variedad de aplicaciones.