Para medios gaseosos y líquidos, de baja viscosidad, no cristalizantes
Modelo 11x.28: Sistema de medición de aleación de cobre Modelo 13x.28: Sistema de medición de acero inoxidable, también para medios agresivos
Hidráulica
Compresores
Refrigeración
Características
Construcción de extrema robustez
Caja de acero inoxidable
Con líquido de relleno para realizar la amortiguación contra elevadas cargas dinámicas y vibraciones
Rangos de indicación hasta 0 ... 40 bar [0 ... 600 psi]
Descripción
Estos manómetros están basados en el probado sistema de medición de tubo de Bourdon. En caso de presurización, la expansión del tubo Bourdon, proporcional a la presión incidente, se transmite al movimiento y se indica.
Los manómetros con muelles para la tecnología de refrigeración utilizan la relación directa entre presión y temperatura para indicar tanto la presión de vapor como la temperatura de vapor. La escala múltiple indica la presión medida y la temperatura convertida de los refrigerantes.