Sensor de viscosidad, temperatura y densidad
Para el control en tiempo real de aceites lubricantes y combustibles
Aplicaciones
- Control del estado de los aceites lubricantes y los fuelóleos pesados
- Identificación del combustible en tanques de almacenamiento y vehículos cisterna
- Control de la solución de aminas en la captura de carbono
Características
- Diseño compacto para facilitar la integración
- Tecnología innovadora con medición en tiempo real y alta repetibilidad
- Diseño robusto y de bajo mantenimiento
- Tecnología de medición para la supervisión de la eficiencia en la captura de carbono
Descripción
El modelo VTL-30 mide, de forma continua y en tiempo real, las propiedades básicas fundamentales de los líquidos: viscosidad, temperatura y densidad. Esto permite realizar un seguimiento del estado del aceite lubricante, verificar el fuelóleo pesado y supervisar la calidad del aceite durante la producción y el transporte.
Diseño compacto para facilitar la integración
El diseño compacto del sensor facilita su integración. Dependiendo de la conexión a proceso, el instrumento mide tan solo 10 cm de largo. Esto hace que el VTL-30 sea adecuado para su integración en una amplia variedad de aplicaciones, ya sean productos OEM, como analizadores, o sistemas de monitorización del estado del combustible o del aceite.
Tecnología innovadora con medición en tiempo real yalta repetibilidad
El VTL-30 se basa en la innovadora tecnologíaMesoScale ®. Esta tecnología de sensores basada en microrresonadores ofrece resultados de medición exactos en una amplia gama de líquidos. Permite tiempos de respuesta cortos y una alta repetibilidad. Además, el sensor calcula los factores de confianza en tiempo real, lo que proporciona información sobre la calidad y la validez de las mediciones.
Diseño robusto y de bajo mantenimiento
Su construcción robusta, junto con las partes en contacto con el medio en acero inoxidable 316L, garantiza una alta resistencia en condiciones de uso adversas. El VTL-30 proporciona mediciones con una deriva muy baja a lo largo del tiempo. No tiene piezas móviles, por lo que no es necesario calibrarlo periódicamente. El VTL-30 está homologado para su uso en zonas potencialmente explosivas de conformidad con las normas ATEX, IECEx y FM.
Tecnología de medición para la supervisión de la eficiencia en la capturade carbono
Entre las principales tecnologías utilizadas para la captura de carbono, las soluciones de aminas son hoy en día una de las más utilizadas. Mediante la medición de la viscosidad y la densidad, el VTL-30 es adecuado para monitorizar la concentración de aminas, que constituye el parámetro clave para el rendimiento de estas soluciones.