La solución avanzada para supervisar las descargas parciales y la temperatura en aparatos de conexión de media tensión utiliza tecnología de detección por ondas acústicas superficiales y ultra alta frecuencia. Cuenta con una plataforma IIoT integrada para mejorar la seguridad, eficiencia y durabilidad de los equipos de conmutación de media tensión.
El uso de sistemas de monitorización del estado permite evitar aproximadamente el 75 % de las averías gracias a la detección precoz de fallos, lo que reduce tanto los costes como los intervalos de mantenimiento.
El sensor de temperatura SAW pasivo modelo TSA-EV11 está diseñado para la monitorización de equipos de conmutación. Mediante la medición y supervisión de la temperatura de los conductores activos, se puede evitar el sobrecalentamiento y la sobrecarga.
El sensor sólo puede utilizarse en cavidades metálicas, como armarios de control.
Cumple la norma IEC 62271, por lo que puede utilizarse en equipos de conmutación de todo el mundo sin necesidad de licencia.