El modelo TG58SA bimetálico ha sido específicamente diseñado para cumplir con las elevadas exigencias de procesos estériles.
La transmisión completamente mecánica de la temperatura tiene lugar a través de una bobina bimetálica en el bulbo. Para aplicaciones que requieren una medición sin necesidad de alimentación auxiliar, por ejemplo, con recipientes móviles, el TG58SA con líquido (caja) es especialmente adecuado.
Se puede corregir el punto cero en la parte posterior de la caja, de fácil acceso.
En combinación con sus conexiones a proceso asépticas (p. ej., brida, VARINLINE®), su bulbo de base semiesférica permite la conexión sin espacio muerto.
El TG58SA, de diseño higiénico, puede ser utilizado para CIP (limpieza in situ) y SIP (esterilización in situ), así como en zona Wash Down. El instrumento puede limpiarse así de forma fiable y con ahorro de tiempo.
Especialmente para las aplicaciones SIP, el termómetro presenta una alta resistencia a la sobretemperatura y garantiza así una medición segura de la temperatura.
Comprobado por un organismo independiente (verificación de terceros), el modelo TG58SA corresponde al estándar sanitario 3-A.
Una variedad de certificados 3.1- y 2.2, tales como, por ejemplo, un certificado de material o la lista de mediciones individuales, se ofrecen como opciones de documentación GMP.