Termómetros analógicos

Termómetros analógicos con rangos entre -200 y +700 °C

Nuestros termómetros analógicos están basados en los principios del reacciones térmicas en bimetálicos y gases. Con estos sistemas se cubren rangos entre -200 y +700 °C, con diferentes exactitudes, tiempos de respuesta y resistencia contra efectos ambientales La gran variedad de conexiones y los distintos diámetros y longitudes de bulbo permiten una excelente adaptación a las condiciones concretas del punto de medición. Los termómetros analógicos con capilar ofrecen una amplia flexibilidad de montaje. Todos los termómetros son aptos para operar con una vaina si fuera necesario.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cómo se puede prevenir una desviación del punto cero durante la fabricación y en el uso práctico?

Estas desviaciones pueden evitarse mediante un tratamiento térmico adecuado (envejecimiento artificial). Los muelles bimetálicos se calientan par su establización a temperaturas que pueden llegar hasta 350 ºC ... 400 ºC, y en casos especiales puede ...

Más