1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termopares
Volver al resumen
Modelo TC90

Termopar de alta presión

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.90 Hoja técnica SP 05.25 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Industria de fabricación de plásticos (LDPE/EVA)
  • Estaciones de recarga de hidrógeno (HRS)
  • Bancos de pruebas para sistemas de hidrógeno
  • Otros gases comprimidos

Características

  • Varias conexiones a proceso, sellado metal-metal
  • Tiempos de respuesta cortos
  • Contenedor de alta presión sin vaina/vaina de tubo
  • Diseño robusto resistente a vibraciones
  • Diseño compacto con longitudes de montaje cortas para anchuras nominales de tubo pequeñas

Descripción

Este termopar de alta presión sirve para medir la temperatura en aplicaciones industriales. El termopar es adecuado para las más altas exigencias y permite una medición fiable de la temperatura, p. ej. en la producción y procesamiento de plásticos.

Cada TC90 se diseña y fabrica según las especificaciones de cada cliente. Estos instrumentos se fabrican mediante procesos de fabricación especiales y, con el fin de garantizar su calidad, se aplican disposiciones especiales de prueba y ensayos de materiales.

El sellado de este instrumento se realiza mediante un sellado metálico con racor de alta presión o arandelas cuya eficacia se ha probado durante años.