1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termopares
Volver al resumen
Modelo TC82

Termopar para altas temperaturas

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.82 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Unidades de recuperación de azufre (SRU)
  • Industria química y petroquímica
  • Hornos de aire caliente

Características

  • Conexión de purga para prolongar la vida útil del termopar (opcional)
  • Aumento de la seguridad contra la fuga de medios tóxicos mediante un sistema de doble sellado
  • Alta variedad de materiales para el termopar / vaina de protección
  • Disponible con transmisor de temperatura o transmisor de campo
  • Alta seguridad en procesos de hasta 1.700 °C [3.092 °F]

Descripción

Este termopar para altas temperaturas ha sido desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones peligrosas. Una vaina de tubo, generalmente de cerámica para alta temperatura o de carburo de silicio, con o sin tubo interior adicional, protege el termopar del medio de proceso y contra daños mecánicos y químicos.

Para aplicaciones particularmente críticas, como por ejemplo las unidades de recuperación de azufre, ofrecemos diseños con conexión de gas de purga, para evitar que el termopar se contamine por la atmósfera agresiva del proceso.

El doble sistema de sellado impide que los gases tóxicos puedan escapar del reactor. Las elevadas temperaturas en el proceso imponen imponen grandes exigencias a las vainas de tubo y termopares. Estas condiciones de proceso a menudo conducen a paradas e interrupciones en las operaciones. El diseño especial de este termopar de alta temperatura con homologación Ex puede mejorar significativamente la vida útil del termopar y reducir el tiempo de inactividad.