1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termopares
Volver al resumen
Modelo TC40

Termopar con cable

Rangos de aplicación desde 0 °C a +1.200 °C

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.40 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

  • Para conexión directa al proceso
  • Construcción de máquinas
  • Motores
  • Cojinetes
  • Tuberías y depósitos

Características

  • Rangos de aplicación desde 0 °C a +1.200 °C
  • Para insertar, roscar, opcional con conexión a proceso
  • Cable de PVC, silicona, PTFE ó fibra de vidrio
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24
  • Alta resistencia mecánica

Descripción

Los termopares con cable son especialmente adecuados para montaje directo de la punta metálica del sensor en taladros (por ejemplo componentes de máquinas), o en el proceso para cualquier aplicación sin contacto con medio químico-agresivo o sin abrasión.

El montaje en una vaina requiere la rosca deslizante para asegurar el ajuste de la punta al fondo de la vaina, sin que se ejerza fuerza crítica alguna sobre ésta.La versión estándar no incluye una conexión a proceso de las sondas de cable. Se pueden utilizar elementos de fijación tales como racores, tuercas locas, etc..