1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termopares
Volver al resumen
Modelo TC10-F

Termopar bridado

Con vaina

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.06 Hoja técnica SP 05.25 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Maquinaria, ingeniería de instalaciones y depósitos
  • Energía y plantas energéticas
  • Industria química y petroquímica
  • Industria alimentaria y bebidas
  • Sector sanitario, calefacción y climatización

Características

  • Rangos de aplicación desde -200 °C hasta +600 °C
  • Con vaina de tubo tipo TW40 integrada
  • Unidad de medida extraíble con "sring-loaded" (muelle de carga)
  • Versión con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Beschreibung

Los termopares de esta serie son adecuados para el montaje en depósitos y tuberías. Están disponibles las bridas estándares según DIN EN ó ASME.

Estas sondas son aptas para medios líquidos y gaseosos bajo cargas mecánicas moderadas. La vaina del tipo TW40 está completamente soldada y roscada en el cabezal.

Las vainas en acero inoxidable resisten a cargas químicas habituales. En caso de alta agresividad química o medios abrasivos se recomienda recubrimientos opcionales con resistencia contra el desgaste.

La unidad extraíble permite el reemplazo sin necesidad de desmontar el instrumento entero.

Así pues, se puede realizar la inspección, verificación de la cadena de medición y, en caso necesario, sustitución durante el funcionamiento de la instalación.

La selección de longitudes normalizadas favorece un corto plazo de entrega y el posible almacenaje de piezas de recambio.

En función de la aplicación se puede seleccionar la longitud de inmersión, la brida, el tipo de vaina, el cabezal y el sensor.

Opcionalmente se pueden montar transmisores analógicos o digitales de WIKA en el cabezal de la C10-F