WIKA Chile

Productos

En todo el mundo - cerca de nuestros clientes

La cercanía a nuestros clientes es fundamental para ofrecer soluciones eficaces. Productos estándar o diseños personalizados: junto a ti, encontraremos las soluciones que mejor se adapten a tus necesidades. WIKA ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y conocimientos técnicos únicos en todo el mundo. Tanto si necesitas medir a 0,5 mbar como a 15.000 bar, a 250 °C bajo cero o a 1.800 °C por encima, en una sala blanca o en una plataforma petrolífera: te ofrecemos rendimiento y fiabilidad para todos los sectores y situaciones.

¿Necesitas calibrar instrumentos?

¿Necesitas calibrar instrumentos?

Calibramos y reparamos tus instrumentos de medición en el laboratorio de calibración de WIKA, acreditado por ENAC, o directamente in situ en tus instalaciones.

Conformidad del producto

Debido al constante aumento de los requisitos y a la globalización de los mercados, nuestros productos deben cumplir con una serie de normativas nacionales e internacionales. Por un lado, hay que cumplir con los requisitos legales, como las directivas de la UE en el Espacio Económico Europeo, pero por supuesto también debes tener en cuenta las leyes locales o específicas de cada aplicación. Sólo si todos los aspectos se incluyen en el ciclo de vida del producto desde el principio puede garantizarse que se cumplan todos los requisitos. WIKA afronta este reto con un equipo centralizado y orientado a nivel global, para poder aplicar unos requisitos cada vez más exigentes y, al mismo tiempo, responder a los deseos y solicitudes de los clientes.


Calidad certificada

El sistema de gestión de garantía de calidad WIKA está certificado según la norma ISO 9001 desde 1994. Los altos estándares de calidad y seguridad de nuestra empresa marcan referencia y han sido adoptados por varios países en sus sistemas nacionales de normas.