Medición y calibración sobre el terreno con un único instrumento: el indicador de presión portátil CPH5000

Flexibilidad y eficiencia para mediciones multicanal y tareas de calibración directamente sobre el terreno

Sabadell, octubre de 2026
En las actividades de medición, verificación y calibración sobre el terreno, poder gestionar diferentes magnitudes y rangos de medición con un único instrumento contribuye a que las operaciones sean más eficientes. Con el modelo CPH5000, WIKA pone a disposición un indicador de presión portátil para mediciones de presión y temperatura con sensores intercambiables, adecuado para servicios de calibración y asistencia, laboratorios de medición y regulación, actividades de control de calidad y verificaciones directamente en la instalación.

El instrumento es compatible con los sensores de presión de referencia CPT5000, con rangos de medición de hasta 1.000 bar, y con la sonda de temperatura CTP5003, con un rango de -196 a +500 °C. De este modo, es posible realizar mediciones de presión relativa, absoluta y diferencial, así como de temperatura. Gracias a la conexión plug-and-play y a la identificación automática del rango de medición del sensor de presión conectado, es posible sustituir rápidamente el sensor y adaptar el instrumento a diferentes rangos y magnitudes de medición.

Otra ventaja es la posibilidad de gestionar varias mediciones simultáneamente. Disponible en versiones de dos o tres canales, el CPH5000 permite, por ejemplo, medir simultáneamente la presión y la temperatura. Por otra parte, utilizando dos sensores de presión, es posible calcular y supervisar la presión diferencial entre dos puntos de medición, como aguas arriba y aguas abajo de un filtro. Esta flexibilidad simplifica las actividades de medición que se desarrollan en varias fases y contribuye a aumentar su eficiencia.

Para las actividades que requieren una elevada fiabilidad metrológica, el sistema ofrece una exactitud de medición del 0,1 % del fondo de escala. Los sensores se suministran con un certificado de calibración y, previa solicitud, están disponibles certificados de calibración acreditados. Para las tareas de calibración y el análisis de los datos registrados, también está disponible el software WIKA-Cal, que permite gestionar los datos de calibración y de los instrumentos, así como generar certificados de calibración y protocolos de registrador.

El CPH5000 también es adecuado para mediciones autónomas de larga duración. El registrador de datos integrado puede almacenar hasta un millón de juegos de datos y, gracias a las baterías recargables y a una autonomía típica superior a 200 horas sin retroiluminación, el instrumento puede realizar de forma autónoma series de mediciones programadas. Una vez configurado el momento de inicio mediante el temporizador, la secuencia se ejecuta sin necesidad de la presencia continua del operador.