WIKA Chile

IIoT y mantenimiento predictivo: WIKA en el centro de la digitalización industrial

Sabadell, octubre 2025 - En un entorno industrial cada vez más competitivo e interconectado, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se consolida como una palanca estratégica para afrontar los retos de la transformación digital. WIKA, con su experiencia consolidada en tecnología de sensores y soluciones integrales, apoya a las empresas en la transición de una gestión reactiva a un mantenimiento predictivo, contribuyendo a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.

Cada planta industrial genera enormes cantidades de datos. Sin embargo, el verdadero valor surge cuando estos datos se recopilan, se contextualizan y se transforman en información operativa. Las soluciones IIoT de WIKA permiten hacerlo de forma continua, precisa y segura, gracias a sensores inteligentes, transmisión inalámbrica y plataformas avanzadas de análisis. Como afirma Alexander Wiegand, CEO de WIKA: “Los sensores son los sentidos de la digitalización”.

Las unidades de radio NETRIS® y el ecosistema IIoT de WIKA ofrecen monitorización continua 24/7 de parámetros críticos como presión, temperatura y vibraciones, nivel, caudal y fuerza, transmisión inalámbrica de largo alcance mediante protocolos como LoRaWAN®, mioty® y LTE/NB-IoT, compatibilidad con instalaciones existentes y entornos ATEX, cifrado de extremo a extremo y almacenamiento en la nube alojada en la UE para garantizar la máxima seguridad. Las soluciones son escalables: desde un solo activo hasta miles de puntos de medición, incluso en entornos brownfield, sin necesidad de cableados complejos.

Según estimaciones de mercado, las conexiones IoT industriales alcanzarán los 10.000 millones para 2028. Un dato que confirma que la adopción de estas tecnologías ya no es una opción, sino una condición necesaria para seguir siendo competitivos. Los beneficios son tangibles: reducción de accidentes laborales de hasta un 20 %, aumento de la capacidad productiva entre un 5 y un 10 %, y reducción de los costes de inventario de hasta un 30 %.

En los sectores químico, del petróleo y gas, farmacéutico y alimentario, la adopción del IIoT permite reducir los tiempos de inactividad gracias al mantenimiento predictivo, optimizar el uso de energía y recursos, aumentar la seguridad y el cumplimiento normativo, mejorar la trazabilidad y la calidad del producto, automatizar tareas repetitivas y liberar recursos para operaciones de mayor valor añadido.

WIKA no solo ofrece dispositivos, sino soluciones llave en mano: desde la recopilación de datos hasta su análisis, pasando por la gestión remota y la integración con los sistemas IT/OT de la empresa. Así, se consolida como un socio tecnológico fiable para la industria moderna, capaz de transformar los datos medidos en valor añadido a lo largo de toda la cadena de producción.


Número de caracteres: 2.866
Palabra clave: IIoT