Nuevo transmisor de temperatura universal con detección de deriva

Sabadell, noviembre 2023. El transmisor de temperatura digital T38 de WIKA permite una medición de temperatura extremadamente flexible y estable. El instrumento ofrece múltiples posibilidades de conexión de sensores y un nuevo tipo de detección de deriva. Las versiones de montaje en cabezal y en carril están disponibles en SIL y varias versiones Ex.

El transmisor de temperatura para aplicaciones generales, esta diseñado conforme a la normativa IEC 61508. Además de un gran número de curvas características de sensor estándar, el T38 incorpora el nuevo sistema True Drift Detection de WIKA. Esta función señala inmediatamente cualquier desviación del valor medido con respecto a la curva característica. Gracias a esta función el T38 permite supervisar los procesos de manera eficiente.

El T38 dispone de seis bornes de conexión de sensores que pueden configurarse de manera flexible, lo que ofrece a los usuarios una gran variedad de posibilidades. Con el transmisor de cabezal, los bornes trapezoidales especialmente diseñados con una gran superficie de sujeción y acceso desde el exterior simplifican la conexión de los sensores y el bucle de corriente.

Todas las variantes del nuevo transmisor pueden programarse mediante protocolo HART® con un gran número de herramientas de configuración abiertas. El T38 también se puede parametrizar de forma rápida y sencilla a través de USB mediante la unidad de programación PU-548 y el software WIKAsoft-TT.