Medición de nivel: WIKA lanza el nuevo sensor por radar ILT

Tecnología de medición sin contacto para medios y situaciones de montaje exigentes

Sabadell, junio de 2026
WIKA ha ampliado su cartera de medición de nivel con la incorporación del sensor de nivel por radar modelo ILT. Este sensor de haz libre permite la medición de nivel sin contacto, incluso a través de las paredes de recipientes de plástico. Gracias a su diseño compacto (versión estándar: 60 mm de altura y 30 mm de anchura), el ILT resulta especialmente adecuado para aplicaciones con espacio de instalación limitado. Los fabricantes pueden, por ejemplo, instalar el sensor en máquinas de trabajo móviles o en sistemas de calefacción. Además, la tecnología sin contacto permite una medición continua y de alta precisión del nivel de medios con partículas, altamente viscosos o sólidos. Las aplicaciones posibles abarcan desde plantas de tratamiento de aguas residuales hasta todo tipo de contenedores de materias primas y combustibles.

La versión ILT-C01 está diseñada para un rango de temperatura de -40 ... +100 °C, mientras que la versión ILT-C05 cubre temperaturas de proceso de hasta 150 °C. Un blindaje metálico protege el sensor frente a interferencias debidas a intensidades de campo electromagnético. El instrumento funciona de forma fiable incluso en condiciones adversas como polvo, humedad y calor, y puede soportar vibraciones de hasta 40 g y choques de hasta 100 g. Gracias a dos puntos de conmutación adicionales, además de la señal de salida analógica de 4/20 mA o 0/5 V CC, es posible integrar salidas de conmutación adicionales, por ejemplo, para funciones de protección contra desbordamiento o funcionamiento en seco. Por último, el sensor de nivel por radar garantiza bajos costes de funcionamiento, ya que no requiere mantenimiento gracias a su principio de medición sin contacto y a su diseño sin desgaste.

Con el sensor de nivel por radar, WIKA ofrece un método adicional para la medición continua de nivel. También están disponibles versiones personalizadas del modelo ILT, adaptadas con precisión a requisitos específicos.