Medición hidrostática de nivel en zonas peligrosas
Sabadell, abril de 2026
El sensor de presión sumergible LS-1000 de WIKA cuenta ahora con certificación conforme a las directivas europeas ATEX y las normativas internacionales IECEx. El sensor mide de forma continua el nivel de líquidos en entornos industriales. Gracias a las nuevas certificaciones, el instrumento también puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas clasificadas como zonas ATEX 0 y 1, así como IECEx 0, 1 y 2. Esto lo hace adecuado para numerosas aplicaciones, por ejemplo en la industria de procesos, el tratamiento de aguas y la tecnología medioambiental, así como en la generación de energía. Entre las aplicaciones típicas se incluyen estaciones elevadoras de aguas residuales, estaciones de bombeo y depósitos de aceite y combustible.
Modelo
LS-1000
El sensor de presión sumergible LS-1000 mide el nivel de los líquidos según el principio hidrostático en un rango de medición de 1 a 10 m [3,28 … 32,81 ft]. Su elevada estabilidad a largo plazo, con una precisión del 0,5 %, garantiza datos de medición fiables y una deriva mínima de la señal. Gracias a su diseño robusto, la sonda de acero inoxidable está sellada de forma permanente con un grado de protección IP68. Un cable especialmente desarrollado garantiza un alivio eficaz de la tracción y el encapsulado de la entrada del cable proporciona un mayor nivel de seguridad. Cada instrumento se somete a una prueba de estanqueidad con helio durante el control final, lo que permite detectar incluso las fugas más pequeñas y las microfisuras.
El sensor de presión sumergible no requiere mantenimiento, lo que minimiza fallos, tiempos de inactividad y el coste total de propiedad. Puede funcionar con una pila de 5 V, ya que la señal de salida ratiométrica de bajo consumo de 0,5 … 4,5 V consume menos de 5 mA. Esto supone una carga tan reducida para la batería que no es necesario sustituirla durante varios años.