WIKA Chile

Sistema de lubricante de refrigeración

La emulsión de lubricante refrigerador cumple dos funciones importantes en la máquina: enfría el equipo (taladro, filo) y contribuye en la extracción de viruta.

El sistema tiene los siguientes componentes

  • Transportador de virutas
  • Filtro de virutas
  • Depósito/unidad de bombeo

El nivel en el depósito del lubricante y la concentración puede variar debido a varios factores como la evaporación, la descarga del lubricante refrigerador y la penetración de aceites ajenos.

Sistema de lubricante de refrigeración × 3

Circulación del lubricante refrigerador - presión

Circulación del lubricante refrigerador - presión
2

Temperatura del lubricante refrigerador - temperatura

Temperatura del lubricante refrigerador - temperatura
1

Nivel en el depósito - nivel

Nivel en el depósito - nivel
4

Suciedad del filtro - nivel (estancamiento de líquido lubricante refrigerador)

Suciedad del filtro - nivel (estancamiento de líquido lubricante refrigerador)
Sistema de lubricante de refrigeración
Minimizar la selección

En las grandes empresas metalúrgicas por ejemplo, un empleado a tiempo completo se encarga de controlar el nivel y el reabastecimiento. En la Industria 4.0, la detección y documentación automáticas del nivel aportan numerosas ventajas. Así se informa al operario de todas las variaciones y alerta sobre posibles fugas. La mecanización de la pieza de trabajo provoca un calentamiento del lubricante refrigerado. Este calor debe evacuarse mediante intercambiadores de calor, además deben observarse rigurosamente las temperaturas máximas (según indicaciones del fabricante). Un simple interruptor de límite puede controlar la temperatura máxima, o una termorresistencia puede medir la temperatura de la emulsión en el depósito. Esto permite una refrigeración optimizada para un importante ahorro de energía.

La directiva TRGS 611 recomienda la monitorización periódica y la comprobación del lubricante refrigerador:

  • Medición de la concentración de uso, en la práctica 4 ... 8 % (refractómetro de mano)
  • Control de pH (papel de prueba de pH)
  • Medición del contenido de nitrito (tiras reactivas)
  • Determinación de la temperatura
  • Cantidad de gérmenes (hasta ahora sin valor límite o de referencia)

El estándar de hoy es la medición in situ y luego una entrada manual en una tabla en papel. WIKA está desarrollando una solución que cumple los requisitos de Industria 4.0 para la emisión automática de la documentación de estos valores. Esta solución permite eliminar las tareas manuales y los intervalos cortos de medición alertan de cualquier peligro de destrucción del lubricante refrigerador para tomar medidas a tiempo. La situación puede controlarse, evitando un cambio del lubricante refrigerador.

Los siguientes productos 20 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.