WIKA Chile

Célula de carga

Células de carga de WIKA

Las células de carga están concebidas como una forma especial de transductores de fuerza para su uso en la tecnología de pesaje. La calibración se realiza en gramos, kilogramos o toneladas, no en Newton, como es habitual en la medición de fuerza. Las galgas extensométricas integradas transforman proporcionalmente las deformaciones elásticas de las células de carga, causadas por las cargas de peso, en señales eléctricas. Esto permite una precisión de medición muy alta, de entre 0,01 % y 0,05 % F nom

Mediante la integración de tecsis, un fabricante de tecnología de medición experimentado y global, WIKA ofrece una cartera de productos de alta calidad, desde la plataforma, pasando por la viga de flexión y la viga de cizallamiento, hasta las células de carga de fuerza de compresión.

¿Cuál es la ventaja de la tecnología de pesaje?

Para muchas aplicaciones, resulta ventajoso que la medición de nivel no requiera la intrusión en el tanque o recipiente. De este modo, la medición tiene lugar independientemente del material y sus propiedades. Para las diferentes geometrías de recipientes, por ejemplo de silos, contenedores o depósitos, ofrecemos células de carga adecuadas que cumplen estos requisitos, independientemente del tipo y el carácter del medio. Ya sea líquido o sólido, agresivo, generador de espuma o polvo, vaporoso, conductor o no conductor, con granulometría pequeña o grande: Factores como estos son irrelevantes. Además, ni las tolvas ni las pilas cónicas que se apelmazan ni siquiera los agitadores afectan al resultado de la medición.

La medición gravimétrica de nivel también se demanda en aplicaciones en las que la temperatura es crítica y en las que se requiere una gran durabilidad y robustez, como en la industria siderúrgica.

¿Qué son las células de carga monoplato en tecnología de pesaje?

Las células de carga de un solo punto son, con diferencia, las células de carga más utilizadas, con una amplia gama de posibles aplicaciones. También se conocen como células de carga de plataforma y son especialmente adecuadas para su uso en básculas y equipos de pesaje en los que la determinación del peso no es previsiblemente céntrica.

Su instalación y uso han demostrado ser muy sencillos: Como puede comprobarse en las básculas de baño de uso cotidiano, son insensibles a las cargas laterales y en las esquinas. Los campos de aplicación típicos son el sector logístico, la construcción de maquinaria o la industria del embalaje.

¿Para qué se utilizan las barras de flexión y cizallamiento en la tecnología de pesaje?

Las vigas de flexión y cizallamiento se utilizan a menudo para determinar el peso de embarcaciones pequeñas y medianas. En estas mediciones, la alta precisión, la elevada protección contra la penetración, la robustez y los bajos costes desempeñan un papel fundamental

La viga de flexión se fija mediante dos orificios de montaje en el lado del transductor con la salida del cable. En el lado opuesto, la fuerza se aplica perpendicularmente a la unidad de medición, de forma centrada y sin fuerza de cizallamiento. Al estar fabricada completamente en acero inoxidable, es posible un funcionamiento sin problemas, incluso en condiciones ambientales desfavorables.

¿En qué sectores se utiliza principalmente la tecnología de pesaje?

La tecnología de pesaje de WIKA se utiliza en una gran variedad de industrias y aplicaciones. Los siguientes ejemplos ilustran esta diversidad:

Ingeniería médica:

  • Nuestros productos, por ejemplo, ayudan a controlar el peso de los recién nacidos en las incubadoras.
  • En las básculas de mezcla de sangre, las células de carga se utilizan para el volumen exacto suministrado de las donaciones de sangre

Tecnología agrícola:

  • Los niveles de medios agresivos, como en los silos, pueden medirse con precisión gracias a nuestra tecnología de pesaje.
  • En ingeniería agrícola, por ejemplo, se hace posible el pesaje exacto de los rendimientos de la cosecha en una cosechadora.

Fabricantes de maquinaria:

  • Nuestras células de carga se utilizan, por ejemplo, en dispositivos de termosellado.
  • Las células de carga de plataforma miden la fuerza de contacto óptima para el carril calefactor.

Si sus necesidades van más allá de nuestra gama actual, nuestros expertos estarán encantados de asesorarle individualmente y buscar junto con usted una solución adecuada.

Confíe en nuestros años de experiencia y nuestros conocimientos técnicos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la histéresis?

La histéresis indica la diferencia entre las señales de salida de una línea hacia arriba y hacia abajo con la misma fuerza F, comparada con la señal de salida que disminuye a causa de fuerza creciente y que tiene su punto de partida en la señal cer ...

Más