WIKA Chile

Monitorización de nivel

Monitorización de nivel

La cartera de instrumentos de medición de WIKA para la supervisión de nivel abarca tanto instrumentos de medición continua como interruptores de nivel. En función de la aplicación, se utilizan distintos principios de medición para controlar el nivel:

Monitorización de nivel de líquidos

El control de los valores límite sirve principalmente como función de seguridad para evitar que los contenedores se queden secos o se desborden. Se trata de interruptores o interruptores de nivel límite, ya que cuando se alcanza el valor límite se desencadena una operación de conmutación. La monitorización de nivel permite un uso eficiente de los recursos y contribuye a mejorar los procesos industriales. 

¿Qué son los interruptores de nivel límite? 

Los interruptores de nivel límite sólo indican cuando se alcanzan los valores límite previamente definidos. Suelen ser valores mínimos o máximos. En comparación con los transmisores de nivel, la altura de llenado del recipiente no se mide de forma continua.

¿Qué procedimientos de medición existen para la detección de niveles límite? 

Se utiliza una amplia gama de tecnologías de medición para los interruptores de nivel. Los siguientes principios de medición pueden utilizarse para la detección de límite de nivel:

Qué distintos métodos de medición existen para la detección de niveles límite? 

Existe una gran variedad de interruptores de nivel para realizar estas mediciones de valores límite. Cada uno de estos interruptores tiene sus propias propiedades especiales y áreas de aplicación, y puede utilizarse en función de los requisitos y circunstancias específicas. La selección del método adecuado depende del tipo de medio, la temperatura, la presión, el tamaño y la forma del recipiente, así como de las condiciones ambientales. Un método probado para detectar el nivel límite en un contenedor es el uso de interruptores de flotador Con un modelo RLS-1000 de WIKA, que sube y baja en función de la altura de llenado, se pueden controlar eficazmente los niveles. 

¿Cómo funciona el control óptico de nivel?

La medición con interruptores optoelectrónicos utiliza fibra óptica y sensores ópticos para la detección precisa de líquidos en contenedores. Esta tecnología del modelo OLS-2 de WIKA se caracteriza por su alta precisión y fiabilidad, incluso en condiciones exigentes como medios agresivos o presiones elevadas. Los interruptores de nivel límite optoelectrónicos son especialmente adecuados para su uso a temperaturas de proceso muy bajas (-253 C) o extremadamente altas (450 C). Como los instrumentos de medición óptica no tienen piezas móviles, requieren poco mantenimiento y son duraderos, lo que los convierte en una opción eficaz para la supervisión de niveles.  

¿Cómo pueden utilizarse los interruptores magnéticos para controlar el nivel?

Los interruptores magnéticos para la detección de nivel límite son una solución muy utilizada para añadir puntos de conmutación adicionales a una indicación magnética. El interruptor magnético utiliza el campo magnético del flotador como activador. Cuando el flotador con el imán alcance el nivel previamente definido, el interruptor magnético enviará una señal eléctrica En este caso, WIKA ofrece el modelo BGU como solución para interruptores magnéticos. 

¿Cómo pueden utilizarse los interruptores vibratorios para controlar el nivel?

Los interruptores de nivel vibratorios también se utilizan con frecuencia para la detección de nivel límite en aplicaciones industriales.  La funcionalidad de un interruptor de nivel vibratorio se basa en el cambio de la frecuencia de resonancia del diapasón cuando varía el nivel de llenado. Cuando el nivel de llenado alcanza el nivel en el que se sumerge la horquilla vibratoria, la frecuencia de resonancia cambia, lo que detecta el sensor y activa una señal de conmutación.

WIKA - Proveedor líder de instrumentos de medición de nivel

WIKA ofrece una amplia gama de productos en el sector del control de nivel. No importa si necesita interruptores de flotador, optoelectrónicos, magnéticos o interruptores de nivel vibratorios, que se montan directamente en la pared del contenedor: WIKA suministra soluciones fiables y precisas para diversos campos de aplicación. 

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué validez tiene el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID tiene una validez mínima de tres meses.