Medicion de fuerza

Medición de la fuerza en WIKA

El ámbito de la medición de fuerzas abarca la medición fiable y exacta de fuerzas de tracción y compresión mediante diferentes tecnologías. Gracias a la integración de tecsis, un reconocido fabricante mundial de tecnología de medición, WIKA ofrece la mayor cartera de productos de medición de fuerza de desarrollo y fabricación propios del mundo: desde transductores de fuerza con galgas extensométricas, pasando por la medición hidráulica, hasta la medición de fuerza con tecnología de capa fina, en todas las formas geométricas, en tamaños de carga nominal desde 0,5 N hasta más de 10.000 kN.

¿Por qué es tan importante la medición de fuerzas en la industria?

La fuerza se mide en numerosas aplicaciones como en la logística portuaria, las grúas, la ingeniería mecánica o la geotécnica para monitorizar procesos y para controlar el transporte de cargas. La atención se centra principalmente en la protección de las personas y la maquinaria, así como en garantizar la estabilidad del sistema y la fiabilidad de la producción. Además, la medición de fuerzas también contribuye a optimizar las condiciones de fabricación, mejorar la calidad de los productos y el ahorro de material y garantizar la calidad.

¿Cómo funciona la medición de fuerzas?

La medición de fuerzas se utiliza para medir la fuerza, las fuerzas de peso o los pares que actúan entre dos cuerpos. Las fuerzas de peso se miden como fuerzas de tracción o fuerzas de compresión. En el caso de la fuerza de tracción, se tira del dispositivo de medición con la fuerza que se va a determinar y, en el caso de la fuerza de compresión, se comprime el dispositivo de medición con la fuerza que se va a determinar. La fuerza suele medirse con instrumentos de medición de fuerza, más concretamente, con dinamómetros, sensores de fuerza o transductores de fuerza.

¿Qué instrumentos existen para medir la fuerza?

La cartera de productos en el campo de la medición de fuerzas incluye transductores de fuerza de tracción y compresión, transductores de fuerza de anillo, vigas de cizallamiento y flexión, células de carga de grillete, pernos de carga, eslabones de tracción, transductores de fuerza, células de carga y transductores de fuerza hidráulicos, así como electrónica y sistemas. En el artículo sobre podrá obtener más información sobre las tecnologías de medición de fuerza utilizadas en WIKA: galgas extensométricas, medición hidráulica y tecnología de capa fina.

¿Cuáles son las normas de calidad de WIKA en la medición de fuerzas?

Al igual que con el resto de variables medidas, puede confiar en la calidad probada de WIKA cuando se trata de medir fuerzas. WIKA ofrece diferentes tecnologías y numerosos rangos de medición. Todo el proceso de fabricación está certificado. También ofrecemos productos con distintas homologaciones:

  • Procesos orientados al producto evaluados por DQS y certificados según ISO 9001:2008
  • Sensores de fuerza con CANopen y protocolo de seguridad CANopen para requisitos de medición relevantes para la seguridad
  • Sensores de fuerza compatibles con el nivel de integridad de la seguridad (SIL) y el nivel de rendimiento (PL) y con las siguientes homologaciones para su uso en zonas peligrosas: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
  • Trabajamos estrictamente de acuerdo con las especificaciones de las normas DIN EN ISO 13849-1 y 2006/42/CE (directiva sobre maquinaria) y cumplimos hasta PL e
  • Auditorías y atestados internacionales

En la medición de la fuerza, nuestras elevadas exigencias de calidad benefician a nuestros clientes, con los que a menudo trabajamos en estrecha colaboración de desarrollo. En particular, valoran la experiencia y competencia de nuestros ingenieros y técnicos de desarrollo, que analizan intensamente las condiciones y procesos in situ y los incorporan a los requisitos específicos del cliente. El resultado son soluciones a medida. Confíe en el fabricante líder en medición de fuerzas. Decida por un socio con conocimientos y experiencia.

WIKA & tecsis: Tecnología de medición de fuerza de fabricación propia

Con la integración del fabricante de tecnología de medición de renombre mundial tecsis, la cartera de WIKA se amplía con la medición de fuerza. tecsis representa soluciones innovadoras de la más alta calidad en tecnología de medición y sensores. Los sensores de fuerza se fabrican en ubicaciones de tres continentes: de forma económica, con una alta calidad constante y con un servicio fiable a lo largo de toda la cadena de creación de valor y entrega.

  • En la planta principal de Offenbach (Alemania), la atención se centra en la tecnología de película fina (soldada) y los transductores de fuerza hidráulicos.
  • Nuestros expertos en galgas extensométricas (adheridas) se encuentran en Estados Unidos. Principalmente realizan soluciones especiales para la producción individual de alta calidad.
  • En China, la medición de fuerzas también se centra en las galgas extensométricas, aunque principalmente para soluciones especiales en la producción en serie.

Cuando se trata de sensores de fuerza, puede confiar en WIKA, una empresa privada que piensa y actúa a largo plazo.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué validez tiene el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID tiene una validez mínima de tres meses.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?

En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...

Más