Compacto
Con su pequeño tamaño, el iWU-2x es el transductor UHP más compacto del mercado. Por lo tanto, es ideal para el montaje en aplicaciones con espacio de montaje limitado y puede integrarse en los sistemas existentes.
Fiable
La serie iWU-2x combina conceptos de transductores digitales de última generación con señales de salida de tipo analógico, con el fin de proporcionar la medición de presión más segura y precisa necesaria para los requisitos actuales del mercado.
La medición de la presión, basada en una referencia de vacío, y las medidas electrónicas para el apantallamiento de las interferencias y la cancelación del ruido de la señal garantizan una medición de la presión de gran precisión y una excelente estabilidad a largo plazo.
La compensación activa de la temperatura reduce el impacto de los cambios de temperatura en el transductor, lo que permite un funcionamiento seguro incluso en aplicaciones con grandes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, el efecto Joule-Thomson en el caso de la expansión de gases) o en zonas no climatizadas.
Los transductores iWU-25 (flow through) e iWU-26 (de montaje en superficie) están específicamente diseñados para soportar los esfuerzos de torsión que se producen a menudo durante la instalación. El diseño especial del sensor de película delgada elimina el riesgo de avería del sensor provocado por cargas en la conexión a proceso o de las soldaduras.
Numerosas aplicaciones
El transductor iWU-2x puede instalarse fácilmente en sistemas interiores o exteriores, así como en zonas no inflamables o potencialmente inflamables. El ajuste del punto cero de "acceso lateral", herméticamente sellado, garantiza la protección IP67 contra la entrada en todo momento de funcionamiento.
La serie iWU-2x se ha desarrollado para la medición de la presión en aplicaciones de zona Ex 0. La clase de temperatura T4 permite el uso con la mayoría de los gases especiales bajo consideraciones de protección contra explosiones.