Las células de pesaje modelo F4885 son una gama de células de carga monoplato de aluminio adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su geometría normalizada y a su diseño sencillo, pueden instalarse fácilmente en todo tipo de básculas.
Las células de carga modelo F4885 están adaptadas a los requisitos especiales de las básculas de control y se caracterizan por un tiempo de asentamiento especialmente corto, de modo que el peso de las mercancías que se registran puede determinarse lo más rápidamente posible.
Las células de carga también son adecuadas para su uso en sectores como la industria, el comercio, la medicina y la investigación.
Las células de carga monoplato modelo F4885 también presentan una gran precisión y reaccionan con rapidez. También son insensibles a las cargas laterales y angulares.
Las células de carga son fáciles de manejar gracias a su sencilla introducción de fuerza. Se realiza de forma perpendicular a la geometría.