La célula de carga de cizallamiento modelo F3841 es una variante del modelo F3831, amplificada para generar una señal de salida de 4 a 20 mA.
La integración del amplificador en la caja existente elimina la necesidad de utilizar un amplificador de cable.
La compatibilidad electromagnética (CEM) también es mayor.
El instrumento es adecuado para la medición precisa de fuerzas estáticas y dinámicas en la dirección de la fuerza de tracción y compresión.
Es ideal para medir fuerzas de cizallamiento y peso en una amplia variedad de ámbitos de aplicación.
Este instrumento se utiliza en el pesaje industrial y la tecnología de laboratorio, en el sector agrícola y en la industria de procesos.
El montaje se realiza directamente entre el objeto que se va a pesar y el elemento de fijación, lo que garantiza una transmisión de la fuerza fiable y estable.
Para su uso en plataformas, hay disponibles diversos pies de carga y kits de montaje que permiten una integración flexible en distintos entornos de sistema.
En función de la aplicación, se dispone de las homologaciones correspondientes.