WIKA Chile

Células de carga monopunto

Células de carga monopunto de WIKA: excelente calidad

Las células de carga son versiones especiales de transductores de fuerza para su uso en equipos de pesaje. Estos transductores de fuerza permiten exactitudes de medición muy altas entre 0,01 % y 0,05 % Fnom. Las células de carga se emplean en una extensa gama de aplicaciones, que incluyen básculas de plataforma, de llenado, de cinta transportadora y de envasado, sistemas de ensayo dinámico, así como básculas electrónicas de precisión, industriales y de etiquetado de precios. WIKA te proporciona todas las geometrías de células de carga típicas y ampliamente utilizadas, como las células de carga monopunto, de flexión, de cizalladura, tipo S, de recipiente y de compresión. Además están disponibles kits de instalación adecuados y módulos de pesaje completos.