¿Qué es una célula de carga de compresión?
Una célula de carga de compresión es un transductor de fuerza que mide la compresión o las fuerzas de compresión. En la práctica, se trata principalmente de fuerzas de gravedad. La carga aplicada provoca una deformación elástica del cuerpo de medición, que se detecta mediante galgas extensométricas y se convierte en una señal eléctrica. Esto permite determinar pesos y fuerzas con gran precisión.
¿Cómo funciona una célula de carga de compresión?
Cuando se someten a carga, la resistencia eléctrica de los extensómetros varía. Este cambio es medido por el sistema electrónico de evaluación y se convierte en un valor proporcional de fuerza o peso. Esta tecnología hace que las células de carga de compresión sean ideales para cargas muy elevadas y para aplicaciones de medición industrial.
¿Cuál es la diferencia entre las células de carga de compresión y las de tracción?
Las células de carga de compresión detectan las fuerzas que ejercen presión sobre el sensor o lo comprimen. Por otro lado, las células de carga de tracción miden las fuerzas que actúan tirando del sensor. Ambos tipos de sensores suelen basarse en la tecnología de galgas extensométricas, pero difieren en su diseño mecánico y en la transmisión de la fuerza. La variante adecuada dependerá de la situación de montaje y de la dirección de la fuerza que actúa.
¿Qué clases de precisión existen para las células de carga de compresión?
Muchas células de carga de compresión cumplen las clases de precisión establecidas en la norma OIML R60, que son aplicables, por ejemplo, a las básculas industriales homologadas para el comercio. Las clases definen la precisión de la medición, la reproducibilidad y los valores mínimos de división. Esto garantiza que la célula de carga realice mediciones fiables y conformes a las normas, incluso bajo cargas elevadas.
¿Dónde se utilizan las células de carga de compresión?
Las células de carga de compresión se utilizan en todos aquellos casos en los que es necesario medir cargas elevadas de forma segura y precisa. Entre las aplicaciones típicas se incluyen:
- Pesaje de silos, depósitos y recipientes de proceso
- Básculas de tolva y básculas de alta resistencia
- Básculas para camiones y pesaje de vehículos
- Ingeniería de plantas y maquinaria
- Industria siderúrgica e industria de procesos
- Sistemas de producción automatizados