Los sistemas de separador se utilizan para proteger el instrumento de medición de presión contra medios agresivos, adhesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, nocivos para el medio ambiente o tóxicos. En un sistema de separador, la membrana sirve para separar el instrumento del medio. Mediante combinaciones de instrumentos de medición con separadores pueden llevarse a cabo así las más difíciles tareas de medición. Un líquido en el interior del sistema, que puede adaptarse de forma específica a la tarea de medición, realiza la transmisión hidráulica de la presión al instrumento de medición. Existen posibilidades de aplicación casi ilimitadas gracias al extenso numero de variantes, tales como diseños de separadores o tipos de materiales. El tipo de conexión a proceso (conexión bridada, roscada o estéril) y el método de fabricación básico son importantes criterios de diferenciación de diseño. Para más información sobre separadores y sistemas de separación, véase IN 00.06 “Aplicaciones - Modo de funcionamiento - Formas”.
Los separadores con racor tipo 990.18 son especialmente adecuados para su uso en la industria alimentaria. El tipo de conexión a proceso garantiza una incorporación higiénica al proceso. Los sistemas de separadores de membrana aguantan las temperaturas del vapor de limpieza en los procesos SIP, garantizando así una conexión estéril entre medio a medir y el sello separador. El montaje del separador en el instrumento de medición se efectúa habitualmente mediante montaje directo u opcionalmente por medio de un elemento refrigerador o un capilar flexible. En la selección del material, WIKA ofrece las más variadas soluciones, en las cuales la parte superior y la membrana son del mismo material. De manera estándar se utiliza el material acero inoxidable 316L (1.4435), estando disponibles además otros materiales especiales a petición. Los sistemas de medición con separadores WIKA tipo 990.18 se utilizan para medir la presión en diferentes fases del proceso, como por ejemplo filtración, separación, pasteurización e instalaciones de llenado.