El termómetro de dilatación de gas modelo 73 se ha desarrollado y se fabrica conforme a la norma EN 13190. Este termómetro de alta calidad está especialmente diseñado para las necesidades de la industria de procesos. El termómetro, completamente fabricado en acero inoxidable, se utiliza con gran éxito en las industrias química, de petróleo y de gas y de ingeniería de energía.
Para optimizar la adaptación al proceso disponemos de longitudes de montaje y conexiones a proceso individuales. Los termómetros disponen de clase de protección IP65 y pueden utilizarse al aire libre también con temperaturas bajo cero. Con amortiguación líquida, la operación bajo condiciones de alta vibración es posible. Los termómetros de gas modelo 73 pueden adaptarse perfectamente a cualquier conexión y lugar de utilización gracias a sus diferentes versiones.
La versión con sensor de superficie permite la medición de temperatura sin contacto directo con el medio, incluso en tubos de diámetro muy reducido. El sensor de superficie está previsto para el montaje en el exterior de tuberías y depósitos.
Cuando se trata de condiciones climáticas adversas en el lugar de uso, el modelo 73 es la elección correcta, ya que puede utilizarse a temperaturas que van desde -40 °C [-40 °F] ... +60 °C [+140 °F] (en la versión POLARgauge® también a -50 °C [-58 °F] de -70 °C [-94 °F]).
El código QR de la esfera permite obtener de Internet información específica del instrumento, como el número de serie, el número de pedido, certificados y otros datos del producto, de forma sencilla y a largo plazo.