Galardonado por su diseño y funcionalidad
Gracias al diseño bien logrado y las funciones excelentes de la gama de interruptores WIKA, el presostato PSD-30 ha obtenido el premio "iF product design award 2009".
El indicador LED se ha diseñado con una altura de cifras de 9 mm (el máximo posible) y está ligeramente inclinado para permitir la lectura de la temperatura a larga distancia. La utilización de una pantalla de 14 segmentos garantiza una buena legibilidad del texto.
El menú de 3 teclas permite un manejo fácil y autoexplicativo sin accesorios adicionales. La guía del menú es conforme a los estándares actuales de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas Industriales VDMA. El objetivo de la hoja normativa VDMA para sensores de fluido (24574-2, parte 2 termostatos) es de facilitar la utilización de termostatos normalizando la guía del menú y el indicador.
Las teclas de control tienen el tamaño máximo posible y están colocadas ergonómicamente para poder efectuar los ajustes de forma rápida y simple. La manipulación táctil facilita su control sin accesorios.
Instalación individual
El TSD-30 puede adaptarse a cualquier situación de montaje. Dado que la pantalla y la caja pueden rotar más de 300°, el indicador puede orientarse independientemente de la conexió elétrica. Por eso, es posible orientar el indicador en dirección al operador y posicionar la conexión M12 x 1 según el guiado de cable deseado.
Alta calidad
Durante el desarrollo de la gama de interruptores de WIKA se ha otorgado gran importancia a la construcción robusta y a materiales aptos para las aplicaciones de la maquinaria. Por este motivo, la caja y la rosca del conector eléctrico son de acero inoxidable. Es casi imposible forzar o romper el conector.