Las termorresistencias de esta serie están destinadas a atornillarse directamente al proceso, principalmente en depósitos y tuberías. Son adecuados para medios líquidos y gaseosos bajo tensión mecánica moderada y condiciones químicas habituales.
La vaina en acero inoxidable está totalmente soldada y atornillada al cabezal de conexión. La unidad de medida extraíble puede intercambiarse sin retirar la sonda completa del proceso. Así, pueden realizarse comprobaciones, control de medios o, en caso de servicio técnico, un reemplazo durante el funcionamiento, con la instalación en marcha. (Las excepciones son instrumentos con una vaina perforada para la medición de la temperatura en los conductos de aire).
La elección de longitudes normalizadas o estándar tiene un efecto favorable sobre el plazo de entrega y el almacenamiento de piezas de repuesto.
La longitud de inserción, la conexión al proceso, la versión del pozo termométrico, el cabezal de conexión, el tipo y número de sensores, la precisión y el método de conexión pueden seleccionarse individualmente para cada aplicación. Para el TR10-C hay disponibles un gran número de diferentes certificados de protección contra explosiones. A petición, podemos montar transmisores analógicos o digitales de la gama WIKA en el cabezal de conexión del TR10-C.