1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termorresistencias
Volver al resumen
Modelo TR10-B

Termorresistencia

Para montar en vaina

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.02 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica SP 05.26 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

  • Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
  • Plantas energéticas
  • Industria química
  • Industria de alimentos y bebidas
  • Calefacción, climatización, aplicaciones sanitarias

Características

  • Rangos de sensor desde -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Para montaje en todos los modelos estándar de vainas
  • Inserto de medición con resorte (reemplazable)
  • Sensores Pt100 o Pt1000
  • Versiones con protección antiexplosiva según los distintos tipos de homologación

Descripción

Las termorresistencias de esta serie de modelos pueden combinarse con un gran número de diseños de vainas/vainas de tubo. El funcionamiento sin vaina/vaina de tubo sólo se recomienda en determinadas aplicaciones.

Una gran variedad de posibles combinaciones de sensor Pt100 o Pt1000, cabezal de conexión, longitud de montaje, longitud de cuello, conexión a la vaina/vaina de tubo, así como para los termómetros, etc., están disponibles para los termómetros; adecuados para cualquier dimensión de vaina y cualquier aplicación.

Para la TR10-B, están disponibles gran cantidad de homologaciones distintas de protección antiexplosiva.

Es posible montar transmisores WIKA analógicos o digitales en el cabezal del TR10-B.