Versión para montaje en panel de 58 x 25 mm (tipo TF58) ó 62 x 11 mm (tipo TF59)
Contacto comercial
+54 11 5442 00 00
info@wika.com.ar
Los termómetros de tensión tipo TF58 y TF59 son instrumentos de medición de temperatura en cajas de plástico con esferas cilíndricas.
El diseño de cada modelo varía según la exactitud de indicación, longitud de escala, medidas, tipo de montaje y tipo de la estructura del panel.
Termómetro de expansión, modelo TF58
Termómetro de tensión, modelo TF59