1. Productos
  2. Medición de temperatura
  3. Termopares
Volver al resumen
Modelo TC50

Termopar de superficie

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.50 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

  • Para medir la temperatura superficial en superficies planas o tubos en aplicaciones de la industria o en el laboratorio

Características

  • Rangos de aplicación hasta máx. 400 °C (opción: 600 °C)
  • Fácil de reemplazar, no requiere vaina
  • Para enroscar, soldar o sujetar con abrazadera
  • Cable de PVC, silicona, PTFE o fibra de vidrio
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Características

Sensor
En las versiones para superficies planas, el sensor está montado en un bloque de contacto. Éste puede ser atornillado o soldado a la superficie del recipiente. Las versiones para tubos se fijan con una abrazadera.

Cable
Hay diferentes materiales de aislamiento para adaptar el instrumento a las condiciones ambientales. El extremo del cable está diseñado para conectarse, opcionalmente con conector montado o con caja de campo conectada.