Transmisor de presión
Para calefacción y refrigeración
Aplicaciones
- Plantas de refrigeración
- Bombas de calor
- Climatizadores
Características
- Durable y sin mantenimiento
- Medición estable en condiciones variables
- Máxima estanqueidad a la condensación
- Manipulación segura de refrigerantes inflamables
- Máxima fiabilidad de entrega con WIKA como socio OEM experimentado
Datos técnicos
Durable y sin mantenimiento
El sensor se ha probado sobre el terreno durante años y es extremadamente fiable. Hasta 10 millones de ciclos de carga no suponen ningún problema para el modelo R-1. El modelo R-1 ha sido diseñado sin sello de elastómero, la célula de medición de alta precisión se suelda directamente a la conexión a proceso. Todas las piezas que entran en contacto con las sustancias del circuito refrigerante son de acero inoxidable robusto con gran capacidad de carga.
Medición estable en condiciones variables
Debido a su diseño robusto, las temperaturas ambiente de -25 ... +85 °C [-13 ... +185 °F] no suponen ningún problema para el modelo R-1. Incluso si el sensor se congela temporalmente, la exactitud no está limitada.
Máxima estanqueidad a la condensación
Para simular sus duras condiciones de funcionamiento, el modelo R-1 se somete a pruebas de funcionamiento continuo con un medio refrigerador (-11 °C [12,2 °F]) durante 500 h en una cámara climática a 45 °C [113 °F] y 85 % de humedad del aire. Este punto de referencia de calidad demuestra una elevada resistencia al sobredensaje del sensor y garantiza la fiabilidad del proceso a largo plazo en condiciones extremas.
Manipulación segura de refrigerantes inflamables
Gracias a una actualización técnica de la electrónica, el R-1 puede utilizarse ahora también en aplicaciones con refrigerantes inflamables.
Máxima fiabilidad en las entregas
El modelo R-1 se fabrica en cinco líneas de producción con un alto grado de automatización. La máxima calidad se garantiza mediante exhaustivas pruebas de calidad que van más allá de la norma del sector. Por ejemplo, en WIKA es habitual realizar una prueba al 100 % al final de la línea. Como socio fuerte en el negocio OEM, WIKA ofrece un etiquetado privado para el modelo R-1.