WIKA

Prensas y máquinas de conformación

Ya sea en la industria del automóvil, en la construcción de maquinaria o en el procesamiento de metales, las prensas y las máquinas de conformación deben satisfacer las más altas exigencias en cuanto a fuerza, precisión y seguridad del proceso. Nuestros sensores proporcionan datos medidos cruciales para el control, la supervisión y la protección fiables de estos procesos complejos.

Como proveedor experimentado de tecnología de detección para presión, temperatura, fuerza, caudal y nivel, ofrecemos soluciones personalizadas para diferentes tipos de máquinas:

Prensas mecánicas y servoprensas

  • Sensores de fuerza para la monitorización de procesos y protección contra sobrecargas
  • Sensores de temperatura para la monitorización de rodamientos y motores
  • Sensores de nivel para sistemas de refrigeración y lubricación

Prensaes hidráulicas

  • Sensores de presión para la regulación exacta de la presión hidráulica
  • Sensores de temperatura y nivel para la monitorización del aceite hidráulico
  • Sensores de caudal para comprobar la refrigeración o los medios de lubricación

Otras máquinas formadoras

Pulsar frenos, dobladores de chapa metálica, dobladores de tubo, dobladores de alambre, máquinas giratorias metálicas, máquinas de dibujo

  • Sensores de fuerza para el control de procesos de flexión
  • Sensores de presión y caudal para accionamientos auxiliares y circuitos de medios
  • Sensores de nivel para garantizar la disponibilidad de la planta
Soluciones de medición y sensórica para prensas y máquinas de conformación - Procesos precisos, operaciones seguras
Soluciones de medición y sensórica para prensas y máquinas de conformación - Procesos precisos, operaciones seguras

Sus ventajas de un vistazo

  • Datos medidos fiables incluso en condiciones dinámicas y carga de choques
  • Técnica de detección robusta para su uso en entornos industriales difíciles
  • Diseños compactos, que permiten una integración óptima en las plantas existentes
  • Comunicación IO-Link para facilitar la parametrización y datos de diagnóstico inteligentes
  • Experiencia práctica - Soluciones específicas de la industria con valor añadido

Para la máxima disponibilidad de la máquina y calidad de los procesos

Nuestras soluciones de detección contribuyen significativamente para garantizar que la formación de procesos funcionen de forma segura, eficiente y reproducible – con la máxima disponibilidad de la planta y el mínimo mantenimiento. Confíe en nuestra experiencia en la integración de sensores para aplicaciones de prensa exigentes.

Los siguientes productos 19 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.