WIKA

WIKA está certificada según la norma nuclear ISO 19443

WIKA ha sido certificada por TÜV SÜD según la nueva norma de gestión de calidad ISO 19443:2018 para proyectos nucleares civiles.

El sector nuclear se beneficia de la norma ISO 19443, que combina las mejores prácticas de calidad con los requisitos específicos de la industria nuclear.

WIKA, como fabricante de instrumentos de medición con una amplia gama de productos y soluciones nucleares para la medición de la presión, la temperatura y el nivel, es la primera empresa en Alemania, y la cuarta en todo el mundo, en conseguir esta certificación de calidad.

Gracias a sus procesos conformes con la norma ISO 19443, las auditorías de los clientes para su calificación como proveedores de la industria nuclear pueden reducirse considerablemente.

Número de caracteres: 697