Barcelona, enero 2021.
La nueva válvula monobloque con conexión bridada de WIKA ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de la industria de procesos. El diseño compacto integra una válvula de cierre para separar el proceso del lado del instrumento.
Mayor seguridad gracias a la caja de una sola pieza y a la doble estanqueidad (metálica y de plástico) comprobada según BS6755 / ISO 5208, tasa de fuga A. El mecanizado de precisión de las partes internas permite un funcionamiento muy suave y preciso, incluso en aplicaciones con elevadas presiones. El modelo IBF1 puede incorporar una válvula de bola o una válvula de aguja.
La nueva válvula de instrumentación complementa la ya existente gama de válvulas monobloque, que incluye los modelos IBF2 (bloqueo y purga) e IBF3 (doble bloqueo y purga). WIKA ofrece una combinación y montaje de válvulas e instrumentos según especificaciones del cliente (hook-up), preparada para su instalación y con prueba de estanqueidad realizada. Todos los modelos IBF se pueden montar además, en indicadores de nivel y en manómetros de presión diferencial para la medición de nivel.
Número de caracteres: 1.186
Palabra clave: 75 IBF1