WIKA

Mantenimiento predictivo en máquinas rotativas

Evita paradas no planificadas mediante la detección temprana de fallos

Asystom_en-co

El rendimiento de los procesos industriales depende del funcionamiento fiable de equipos como motores, transportadores, rodamientos, reductores, bombas o compresores, distribuidos por toda la planta. Las averías inesperadas generan costes adicionales, pérdida de ingresos y disminución de la productividad. Por ello, la monitorización activa del estado de los activos y una gestión inteligente son esenciales, independientemente de su antigüedad, estado o modelo. Las soluciones IIoT de WIKA permiten transformar tu estrategia de mantenimiento.

Tras una instalación rápida y sencilla del sensor en los equipos críticos, un algoritmo exclusivo de aprendizaje (machine learning) supervisa y analiza el estado del activo en intervalos cortos, facilitando el paso de un mantenimiento reactivo a uno predictivo. Esta capacidad permite una monitorización prácticamente universal de todo tipo de maquinaria industrial, con una supervisión personalizada según las necesidades específicas de cada equipo. El sistema “Rotating Machinery Manager” de WIKA está diseñado para detectar anomalías y proporcionar diagnósticos precisos en fases muy tempranas.

AsystomSentinelAtex_en-co_1

Instrumentación Smart para IIoT

  • Baliza multisensor para la detección temprana de anomalías con captura datos de ultrasonido, vibración y temperatura
  • Autonomía de hasta 10 años con baterías AA de litio reemplazables
  • Transmisión inalámbrica de datos mediante LoRaWAN®, con alcance de hasta 10 km
  • Seguridad de datos garantizada desde el punto de captura hasta tu base de datos
AsystomDashboard_en-co

Ventajas

Busquemos la mejor solución juntos.

El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Se ofrece asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias. Nuestros equipos locales proporcionan orientación inicial sobre diseño, recomendaciones de hardware y redes, y apoyo en la implementación de software y paneles de control. Contacta con nosotros directamente.

¿Qué hace tan único al “Rotating Machinery Manager” de WIKA?

La avanzada baliza multisensor es capaz de detectar anomalías en etapas tempranas mediante la medición simultánea de temperatura, ultrasonido y vibración. Gracias a su instalación sencilla —sin necesidad de cableado— y a su funcionamiento autónomo con baterías y conectividad LoRaWAN®, es posible acceder remotamente a los parámetros de la maquinaria, lo que incrementa la transparencia operativa y la disponibilidad de los activos. Además, un algoritmo de aprendizaje automático contribuye a optimizar la carga de trabajo del equipo de mantenimiento.