Manómetros de WIKA para la optimización industrial y de procesos

Nuestros manómetros (instrumentos de medición mecánicos de presión) para presión manométrica, absoluta y diferencial han demostrado su eficacia millones de veces. Para la mejor solución en cada tipo de aplicación ofrecemos los distintos instrumentos con tubo Bourdon, membranas o cápsulas. Los manómetros cubren rangos de escala de 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar y exactitud de indicación hasta 0,1 %. Para los distintos requisitos de la instrumentación industrial y de procesos, hay disponibles elementos de presión en aleaciones de cobre, acero inoxidable o materiales especiales.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cómo se puede evitar un empañamiento de la mirilla del manómetro?

En aplicaciones con bajas temperaturas ambiente, puede formarse agua de condensación, lo que limita la legibilidad del manómetro o incluso congela la ventana. Un líquido de llenado previene este empañamiento o la formación de hielo en la mirilla ga ...

Más