Manómetros de WIKA para la optimización industrial y de procesos

Nuestros manómetros (instrumentos de medición mecánicos de presión) para presión manométrica, absoluta y diferencial han demostrado su eficacia millones de veces. Para la mejor solución en cada tipo de aplicación ofrecemos los distintos instrumentos con tubo Bourdon, membranas o cápsulas. Los manómetros cubren rangos de escala de 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar y exactitud de indicación hasta 0,1 %. Para los distintos requisitos de la instrumentación industrial y de procesos, hay disponibles elementos de presión en aleaciones de cobre, acero inoxidable o materiales especiales.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué significan las abreviaciones PGT y PGS?

Un instrumento del modelo PGT (Pressure Gauge Transmitter) es un instrumento mecatrónico que indica la presión sin energía auxiliar y emite una señal eléctrica. Un instrumento del modelo PGS (Pressure Gauge Switch) es un instrumento mecatrónico que ...

Más