Termómetro criogénico

Termómetro criogénico - Diseño innovador para mediciones a bajas temperaturas

Aplicaciones

  • Mediciones a temperaturas extremadamente bajas
  • Aplicaciones con hidrógeno líquido (LH2)
  • Tanques criogénicos
  • Tanques criogénicos
  • Plantas de licuefacción de hidrógeno

Características

  • Diseño innovador con gran precisión
  • Se puede utilizar con todos los termómetros pertinentes
  • Aprobado para aplicaciones en zonas peligrosas

Descripción

Debido al uso global del hidrógeno, la medición de temperaturas extremadamente bajas durante el transporte y el almacenamiento está adquiriendo una relevancia cada vez mayor. Con el diseño criogénico, WIKA ofrece una opción adecuada para todos los instrumentos de medición de temperatura relevantes para esta exigente aplicación.

En ensayos de laboratorio, se probó la idoneidad de termómetros de resistencia (Pt1000) y termopares (tipo E) en aplicaciones criogénicas. El diseño especial del termómetro criogénico presenta una alta precisión de ±3 Kelvin a -253 C [-423 F], así como una alta reproducibilidad.

Los datos de las pruebas realizadas en el laboratorio sirvieron de base para calcular nuevos polinomios para los termómetros de resistencia Pt1000 en el rango de -258 ... -200 C [-432 ... -328 F] que se utilizan en la configuración de los transmisores WIKA.

Preguntas frecuentes

¿Cuales son las consecuencias de un aislamiento insuficiente?

Según DIN EN 60751 Pto 6.3.1. la resistencia de aislamiento entre cada circuito y el encamisado con una tensión de comprobación no debe caer por debajo de 100 MOhmios.

Una resistencia demasiado bajo puede provocar un error de medición e indicar una ... Más

¿Cual es la carga máxima de oscilaciones de sensores Pt100 de WIKA?

La unidad de inmersión estándar WIKA permite una aplicación de hasta 3g (amplitud). Esto corresponde a una carga según DIN EN 60751 de 6 g pico-pico (58,86 m/s^2). En la EN 60751 se prescriben solo 20-30 m/s^2 pico-pico (1 g = 9,81 m/s^2). La versi ...

Más
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Para qué se aplican manómetros con relleno?

El relleno sirve para amortiguar las partes móviles en el interior. De este modo se previenen los daños causados ​​por la vibración y un desgaste excesivo de las partes móviles.

Video