Termómetros bimetálicos WIKA
En la medición industrial de temperaturas se aplican a menudo dos tipos de termómetros de dial: termómetros bimetálicos y de dilatación de gas. El principio de medición que se debe usar depende de una serie de factores, como p. ej., tiempo de reacción, límites de temperatura y campo de aplicación.
¿Qué es un termómetro bimetálico y cómo mide un termómetro bimetálico?
Los termómetros bimetálicos son termómetros basados en el principio funcional de que los metales se dilatan de forma diferente en función del cambio de temperatura. Un termómetro bimetálico consta siempre de dos bandas metálicas diferentes que tienen un coeficiente de dilatación térmica distinto. Las tiras bimetálicas están unidas de forma inseparable y forman así la banda bimetálica. Cuando cambia la temperatura, los distintos metales se dilatan en grados diferentes, lo que provoca una deformación mecánica de la tira bimetálica. Esta deformación mecánica puede detectarse en un movimiento giratorio. El sistema de medición funciona en forma de tubo helicoidal o espiral. Este movimiento se transmite a la aguja del termómetro a través del eje de la aguja, lo que permite medir la temperatura.
¿En qué aplicaciones se utilizan los termómetros bimetálicos?
Los termómetros bimetálicos se utilizan en numerosas aplicaciones industriales, por ejemplo, en la fabricación de maquinaria, en la tecnología de calefacción y en la tecnología de aire acondicionado y refrigeración. La gran variedad de modelos de termómetros bimetálicos WIKA ofrece una gran selección de termómetros para una amplia gama de aplicaciones.
El termómetro bimetálico modelo 52, con su caja y vástago de acero inoxidable, representa el modelo básico entre los termómetros de proceso, pero también se utiliza para aplicaciones exigentes en la fabricación de maquinaria.
El termómetro bimetálico modelo A48 se ha diseñado especialmente para su uso en la tecnología de aire acondicionado y refrigeración para medir la temperatura en los conductos de aire, mientras que el termómetro bimetálico modelo A43 se desarrolló como versión estándar para la indicación sencilla de la temperatura en la tecnología de calefacción. WIKA dispone de una gran variedad de termómetros para tipo de aplicaciones. Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarle en su elección.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los termómetros bimetálicos?
En comparación con los termómetros con gas, los termómetros bimetálicos son mucho más baratos. Esta ventaja de precio se debe a su construcción más sencilla.
Los rangos de escala de los termómetros bimetálicos se sitúan entre -70 y +600 °C (-94 y +1,112 °F) con clases de precisión 1 y 2 según la norma EN 13190. Para aplicaciones en las que se producen grandes vibraciones, se utilizan termómetros con relleno líquido. Para el relleno se utiliza aceite de silicona, que amortigua las vibraciones y limita la temperatura máxima a +250 C (482 °F).
Cuando cambia la temperatura, todos los tipos de termómetros de cuadrante reaccionan de acuerdo con el mismo principio: el principio de expansión. La diferencia, sin embargo, es que con el termómetro bimetálico el movimiento giratorio del bimetal sólo puede mostrarse directamente en la pantalla. En cambio, con el termómetro accionado por gas, el valor medido puede transmitirse fácilmente por capilaridad gracias a su relleno de gas inerte. Los capilares remotos pueden utilizarse incluso para instalar termómetros accionados por gas a una distancia de hasta 60 metros del lugar de medición. Los termómetros de expansión también pueden instalarse a través de capilares remotos, pero, en lugar de un gas inerte, se utiliza un medio de relleno para el sistema de medición, por ejemplo, xileno o aceite de silicona.
La decisión final sobre qué termómetro de aguja utilizar depende de varios factores. Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarle en la elección del termómetro adecuado.
¿Cuál es la longitud máxima del capilar para termómetros de dilatación de gas o termómetros de tensión?
Para un termómetro de dilatacion de gas la longitud puede llegar teóricamente hasta 100 m. Un instrumento con un capilar tan larga, sin embargo, necesita un elevado vólumen del sensor, por lo tanto, esta versión funciona con exactitud clase 1. La l ...
Más
¿Por qué se forma espuma blanca dentro de la caja de los manómetros llenos de líquido?
En los manómetros rellenos de líquido puede formarse ocasionalmente espuma blanca en el interior de la caja. Se trata del conocido fenómeno de una reacción electroquímica entre los componentes de aluminio (por ejemplo, punteros, esfera) y el rellen ...
Más