Transmisor de temperatura T38 – Descubra su tecnología de vanguardia

T38_Webinar_en-co

Flexible. Seguro. Alto rendimiento

Los entornos exigentes requieren transmisores de temperatura fiables. En zonas peligrosas o en aplicaciones críticas que no permiten ningún margen de error, los procesos deben ser lo más seguros posible. Hay que evitar los tiempos de inactividad y garantizar un funcionamiento eficaz de la planta. Para afrontar estos retos, hemos desarrollado el nuevo y avanzado transmisor de temperatura T38.


Retos

En la práctica, un transmisor de temperatura perfecto debe cumplir numerosos requisitos:

  • garantizar temperaturas constantes para procesos críticos
  • garantizar un funcionamiento seguro y fiable
  • adaptarse a diferentes situaciones de integración y requisitos del sistema
  • permitir la supervisión inteligente y un mantenimiento predictivo
  • reducir al mínimo los costes de instalación y mantenimiento

La buena noticia: el T38 lo hace posible.


Diseñado para la tranquilidad

La fiabilidad lo es todo cuando se trata de la supervisión de procesos. El T38 se adapta perfectamente, incluso en industrias exigentes y aplicaciones críticas.


Ventajas


Soluciones

Más opciones de integración, menos esfuerzo

Gracias a los seis terminales de conexión de sensores, dispone de la máxima combinación de sensores de entrada que se pueden conectar con un solo transmisor. La conexión se realiza en segundos gracias a los terminales de fácil acceso.

La parametrización no podría ser más sencilla

El software WIKAsoft-TT, en combinación con la intuitiva unidad de programación PU-548, facilita la configuración. Numerosas funciones predefinidas y una configuración estándar adaptada a la aplicación aceleran el proceso y garantizan así la máxima comodidad durante la parametrización.

Gran flexibilidad para cualquier aplicación

El T38 está disponible en versión para integración compacta en carril DIN y en versión montada en cabezal. Diferentes variantes de caja y una pantalla con clip ofrecen un concepto modular para distintas aplicaciones.

Optimización de la supervisión para procesos críticos

La nueva función True Drift Detection de WIKA permite una supervisión optimizada del proceso. Las señales erróneas y desviadas de los sensores se detectan antes de que pongan en peligro la fiabilidad del proceso. De este modo, los operadores pueden garantizar fácilmente una fiabilidad continua.

Seguro - Siempre y en todas partes

Gracias a sus homologaciones, el T38 puede utilizarse en zonas peligrosas. Además, el instrumento se ha desarrollado conforme a la norma IEC 61508 y cumple los requisitos de SIL 2, e incluso SIL 3 cuando se utiliza como sistema redundante. En conjunto, el sistema garantiza la máxima seguridad y minimiza el riesgo de averías.


True Drift Detection – Para la máxima seguridad del proceso

Los sensores de temperatura están sujetos a deriva con el tiempo – a menudo desapercibidos y con implicaciones potenciales para la seguridad de los procesos. La función “True Drift Detection (TDD)” del T38 detecta dichas desviaciones de forma temprana y fiable.

Los termorresistencias suelen controlar las temperaturas de proceso. Incluso con un diseño robusto, la tensión permanente, por ejemplo debido a las altas temperaturas, las fluctuaciones o la humedad, puede provocar la deriva. Conectado con un termómetro específico de WIKA, el T38 monitoriza continuamente el rango de medición completo para la desviación crítica. Un algoritmo inteligente compara los valores de medición del sensor con los de la referencia. Esta combinación permite una autocontrol completa del sensor, lo que le permite encajar perfectamente en procesos digitalizados.

Los errores se notifican a través de HART® o el bucle de corriente, que da al usuario tiempo suficiente para reaccionar. La supervisión de la condición permite intervenciones impulsadas por la demanda. TDD aumenta así la seguridad y fiabilidad del proceso. La tecnología funciona para rangos de medición de -50 °C a +500 °C.


Gama de productos

Encontrarás información detallada sobre las propiedades técnicas y la documentación correspondiente, como las hojas técnicas, en la página del producto modelo T38.



¿Necesitas ayuda o tienes algunas preguntas?

Envíanos un mensaje. Estaremos encantados de ayudarte con cualquier pregunta detallada que tengas sobre el T38.