El transmisor de presión de seguridad intrínseca modelo IS-3 ha sido diseñado para zonas potencialmente explosivas por gas (EPL Ga) y también puede utilizarse con polvos combustibles (EPL Da) y en minas susceptibles de grisú (EPL Ma).
El modelo IS-3 es adecuado para rangos de presión de hasta 6.000 bar [87.000 psi] y temperaturas del medio de hasta 200 °C [392 °F]. Cuenta con numerosas homologaciones, como ATEX, IECEx, FM y CSA. Gracias a la variante de diseño enrasado, el IS-3 también es adecuado para medios cristalinos y viscosos, así como para aplicaciones en las que se requiere una limpieza sin residuos.
Gran selección de homologaciones
El modelo IS-3 ofrece muchas homologaciones establecidas a nivel mundial para su uso en zonas potencialmente explosivas, incluso para mercados más pequeños. En el caso de proveedores de sistemas, las combinaciones de homologación reducen el número de variantes de instrumentos que tienen que mantener disponibles para sus mercados.
Variedad excepcionalmente amplia
El modelo IS-3 brilla por su nivel de personalización y diversas posibilidades de integración. La versión de alta presión está diseñada para un máximo de 6.000 bar [87.000 psi]. Dependiendo de la configuración, es posible alcanzar un grado de protección IP68 y utilizarlo con temperaturas medias de hasta +200 °C [392 °F].
Excelente calidad, probado en el campo
El modelo IS-3 y sus predecesores se llevan utilizando de forma fiable desde hace más de 20 años. La alta calidad constante y su funcionamiento fiable se confirman periódicamente mediante auditorías internas y externas.